Was sind hydrodynamische und hydrostatische Gleitlager?

Welche Gleitlager gibt es für den hydrodynamischen Einsatz?

iglidur UW Gleitlager freigestellt neben einer zweiten Ansicht.

iglidur UW

  • Ideal für Unterwasser-Anwendungen
  • Extrem verschleißfest
  • Erste Wahl bei Pumpen-Anwendungen
iglidur UW160 Gleitlager freigestellt, zwei Ansichten.

iglidur UW160

  • Für höchste Verschleißfestigkeit bei Dauerbetrieb in Medien entwickelt
  • Geeignet für Trinkwasserkontakt (KTW-konform)
Freigestellte iglidur UW500-Buchsen auf weißem Hintergrund.

iglidur UW500

  • Für Unterwasser-Anwendungen mit Temperaturen bis +250 °C geeignet
  • Für mediengeschmierten Einsatz in Chemikalien
iglidur H1 Gleitlager, freigestellt, zwei Ansichten.

iglidur H1

  • Für hohe Standzeiten bei extremen Umgebungsbedingungen
  • Hoch verschleißfest
iglidur H370-Gleitlager freigestellt, zwei Ansichten.

iglidur H370

  • Chemikalienbeständig
  • Für Temperaturen bis +200 °C entwickelt
  • Geeignet für hohe Geschwindigkeiten
Gleitlager und Werkstoffe in verschiedenen Farben nebeneinander dargestellt.

Weitere Bauformen und Werkstoffe

  • Verschiedene Gleitlager-Bauformen
  • Über 10.000 Bauformen
  • Lebensdauerberechnung in Echtzeit
Hydrodynamische Lagerstelle mit nummerierten Schritten im Kreisdiagramm.

Funktionsweise von hydrodynamischen Gleitlagern

Vorteile von hydrodynamischen Lagerstellen

  • Durch hydrodynamische Schmierung ist verschleißfreier Dauerbetrieb möglich
  • Ideal für große Lagerkräfte und Durchmesser sowie hohe Drehzahlen
  • Ölfilm wirkt dämpfend
  • Einfache Montage
Schnittdarstellung einer Kühlwasserpumpe mit sichtbarem Rotor und Anschlüssen.

Hier werden hydrodynamische Gleitlager eingesetzt

Hydrostatische Lagerstelle mit nummerierten Druckzonen und Strömungspfeil im Querschnitt.

Funktionsweise von hydrostatischen Gleitlagern

Vorteile von hydrostatischen Lagerstellen

  • Durch perpamenten Ölfilm gibt es beim Anfahren und Auslaufen keinen Gleitwiederstand
  • Niedriger Verschleiß der Lagerstelle
  • Niedrige Reibleistung
Werkzeugmaschinen in einer Fabrikhalle mit Bedienpulten und Arbeitswagen entlang einer Produktionslinie.

Hier werden hydrostatische Gleitlager eingesetzt

Technische Zeichnung eines Gleitlagers mit Maßangaben und Fasenhinweis.

Mehr Gleitlager-Wissen in unserem Wiki

iglidur Gleitlager in verschiedenen Farben und Größen als Stapelrohr-Anordnung.

Mehr über iglidur Gleitlager erfahren