Gleitlager fürs Thermomanagement

Die Alternative für Kohlegraphitlager in Kühlmittelpumpen und -ventilen

  • Beständigkeit gegen Wasser-Glycol
  • Temperaturen bis zu 150°C
  • Keine Leckage über die Lebensdauer
  • Resistent gegen Kontamination durch Formsand
  • Kostenvorteile gegenüber Kohle-Graphit-, PTFE- und Keramik-Lagern
  • Bis zu 37dB leiser als herkömmliche Graphitlager
  • Bis zu 80 % Gewichtsersparnis
  • Bestens geeignet in Kombination mit Kunststoffwellen
  • Umspritzen möglich

Passende Produkte

H3SM-Lagerbuchse freigestellt auf weißem Hintergrund.

iglidur H3

iglidur H370 Gleitlager mit Bund, freigestellt.

iglidur H370

iglidur H1 Gleitlager, freigestellt.

iglidur H1

iglidur H4 Gleitlager mit Bund, freigestellt.

iglidur H4

Speziallager mit Nuten in zwei Ausführungen, links gelb und rechts grau.

Hydrodynamische und Spezial-Gleitlager