iglidur® ECO G, zylindrisches Gleitlager, mm - ECOGSM

Der Allround-Klassiker mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis

iglidur® ECO G, zylindrisches Gleitlager, mm - ECOGSM
iglidur® ECO G, zylindrisches Gleitlager, mm - ECOGSM drawing
1 von 2
iglidur® ECO G, zylindrisches Gleitlager, mm - ECOGSM
iglidur® ECO G, zylindrisches Gleitlager, mm - ECOGSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: ECO-GSM-0608-06
  • Material: iglidur® ECO-G
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Sehr gute Reibwerte
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Besonders resistent gegen Schmutz und Staub
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
  • Schimmelpilzbeständig nach DIN EN ISO 846
  • Foggingverhalten nach DIN 75201-B
MATERIALS.ECO-G_DESCRIPTION
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Marco Ohler
Marco Ohler