Die neue Generation vom robolink®: Die Steuerung macht den RL-DP sofort einsatzbereit. Mit innenliegenden Leitungen und individueller Farbauswahl setzt igus® nicht nur auf Design. Der Roboter als 4- oder 5-Achs-Variante ist noch präziser, schneller und langlebiger als seine Vorgängermodelle. Durch das Spritzguss-Gehäuse ist der RL-DP zurzeit der Günstigste unter den robolink® Robotern.
Technik verbessern
4 DOF* | 5 DOF* | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typbezeichnung | RL-DP | RL-DP | |||
Betriebsspannung | [VDC] | 24 | 24 | ||
Nennleistung (bei Volllast) | [W] | 120 | 120 | ||
Max. Nutzlast (inkl. Greifer) | [Kg] | 3 | 3 | ||
Gewicht (ohne Netzteil, ext. Display | [kg] | 21,4 | 22,4 | ||
Reichweite | [mm] | 790 | 790 | ||
Präzision (WHD Genauigkeit) | [mm] | ±1 | ±1 | ||
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.