igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
11.5 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
8.5 mm

Öffnungsprinzip
Im Innenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
6 mm
Biegeradius [R]
18 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 0,36 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandEUR 18,00
in 3-4 Werktagen versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : 074.06.018.0EUR 18,00
Energiekettenserie 074 | im Innenradius einseitig zu öffnen mit Filmscharnier | Innenhöhe: 11,5 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit074.06.018.0618