igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
14.4 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
12.5 mm

Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
10 mm
Biegeradius [R]
28 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 0,50 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandEUR 25,00
in 24-48 Stunden versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : E2.15.10.028.0EUR 25,00
Energiekettenserie E2.15 | im Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 14,4 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit-dotE2.15.10.028.01028