igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
28 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
25 mm

Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
75 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisung
mm
Gesamtpreis
EUR 3,63 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandEUR 79,86
in 3-4 Werktagen versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : R4.28.050.075.0EUR 79,86
Geschlossene Energiekettenserie R4.28 | komplett geschlossen: im Außenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 28 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeitR4.28.050.075.05075