igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 7
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
38 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
34.2 mm

Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
63 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 2,78 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandEUR 50,04
in 24-48 Stunden versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : E2.38.050.063.0EUR 50,04
Serie E2.38 | im Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 38 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit-dotE2.38.050.063.05063