Auslaufmodell
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 3
- Für sehr hohe Beanspruchung
- TPE-Außenmantel
- Kühlmittelbeständig
- Kälteflexibel
- Hydrolyse- und mikrobenbeständig
- Flammwidrig
- Silikonfrei
- UV-beständig
- PVC-frei
- Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
- CFRIP®
- Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitCF9.UL.05.36
36x0,5
igus-icon-info
Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Auslaufmodell. Es ist ein neueres Modell vorhanden: Zur Produktseite