Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit, für einzelne Artikel, 10-15 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf, sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.

chainflex® Busleitung CF888

  • Beanspruchung: Für flexible Beanspruchung
  • Außenmantel: PVC
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Keine Ölbeständigkeit
  • Flammwidrig
  • chainflex® class: 3.1.1.1
Produkt­beschreibung
chainflex® Busleitung CF888

Typische Anwendungsbereiche
  • Für flexible Beanspruchung
  • Ohne Ölbeeinflussung
  • Vorzugsweise Indooranwendungen
  • Besonders für freitragende Verfahrwege bis 10 m
  • Holz-/Steinbearbeitung, Verpackungsindustrie, Zuführungen, Handling, Verstellvorrichtungen
Garantierte Lebensdauer für diese Serie gemäß Garantie Bedingungen
Weitere Informationen: chainflex® Garantie
Doppelhübe* 1 Millionen 3 Millionen 5 Millionen
Temperatur,R min.R min.R min.
von/bis [°C][Faktor x d][Faktor x d][Faktor x d]
+5 / +1517,518,519,5
+15 / +60151617
+80 / +9017,518,519,5
* Höhere Anzahl Doppelhübe möglich - nutzen Sie die Funktion der Lebensdauerberechnung auf dieser Seite.
Zertifikate und Standards
Silikonfrei
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (in Anlehnung an PV 3.10.7 – Stand 1992) UL/CSA AWM
Details siehe technisches Datenblatt EAC
Zertifiziert nach Nr. TC RU C-DE.ME77.B.01559 CTP
Zertifiziert nach Nr. C-DE.PB49.B.00449 Bleifrei
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS-II) CE
In Anlehnung an 2014/35/EU
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads