Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit, für einzelne Artikel, 10-15 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf, sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.

chainflex® Busleitung CF898

  • Beanspruchung: Für flexible Beanspruchung
  • Außenmantel: iguPUR
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Flammwidrig
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 3.1.3.1

Produkt­beschreibung
chainflex® Busleitung CF898

Typische Anwendungsbereiche
  • Für flexible Beanspruchung
  • Bei Ölbeeinflussung
  • In- und Outdooranwendungen ohne direkte Sonneneinstrahlung
  • Besonders für freitragende Verfahrwege bis 10 m
  • Bearbeitungs-/Werkzeugmaschinen, Tieftemperatur-Anwendungen
Garantierte Lebensdauer für diese Serie gemäß Garantie Bedingungen
Weitere Informationen: chainflex® Garantie
Doppelhübe* 1 Millionen 3 Millionen 5 Millionen
Temperatur,R min.R min.R min.
von/bis [°C][Faktor x d][Faktor x d][Faktor x d]
-20 / -1017,518,519,5
-10 / +60151617
+60 / +7017,518,519,5
* Höhere Anzahl Doppelhübe möglich - nutzen Sie die Funktion der Lebensdauerberechnung auf dieser Seite.

Technischer Hinweis Busleitungen

chainflex® Busleitungen sind speziell entwickelt und getestet fur den dauerbewegten Einsatz in e-ketten® Anwendungen. Je nach
verwendetem Außenmantelwerkstoff und Konstruktionsprinzip, sind die Busleitungen fur unterschiedliche mechanische Anforderungen
und Medienbeständigkeiten ausgelegt.
Der elektrische Aufbau ist so gewählt, dass zum einen die elektrischen Eigenschaften der jeweiligen Busspezifikation sicher erfullt
werden, daruber hinaus aber zusatzlich größter Wert auf hohe EMV Sicherheit gelegt wurde. Auch eine dauerhafte Stabilität der
elektrischen Werte trotz permanenter Bewegung ist sichergestellt.
Die gesamte Übertragungseigenschaft in einem kompletten Buskommunikationssystem ist dabei jedoch nicht ausschließlich
von der verwendeten Leitung abhängig. Es bedarf vielmehr einer genaue Abstimmung aller Komponenten (elektronische Bauteile,
Anschlusstechnik und Leitung) sowie der Beachtung der von den jeweiligen Systemen abhängigen maximalen Übertragungslagen
in Bezug auf die benötigten Datenübertragungsraten. Eine Leitung ist also nicht alleine für die sichere Übertragung der Signale
verantwortlich.
igus® berät Sie bei der Auslegung des passenden Bussystems unter Beachtung all dieser Faktoren und mit umfangreichen Tests, um
die Prozesssicherheit Ihrer Anlage von Beginn an sicherzustellen.

 
Zertifikate und Standards
UV-Beständigkeit
Mittel Silikonfrei
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (in Anlehnung an PV 3.10.7 – Stand 1992) UL/CSA AWM
CF898.001-CF898.060: Style 1598 und 20236, 80 V, 80 °C<br />CF898.080-CF898.081: Style 10493 und 20549, 300 V, 80 °C<br />CF898.082-CF898.083: Style 21866, 90 V, 80 °C EAC
Zertifiziert nach Nr. TC RU C-DE.ME77.B.01559 CTP
Zertifiziert nach Nr. C-DE.PB49.B.00449 Bleifrei
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS-II) CE
In Anlehnung an 2014/35/EU
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads