Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit, für einzelne Artikel, 10-15 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf, sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.

chainflex® Steuerleitung CFROBOT2

  • Beanspruchung: Für tordierbare Beanspruchung
  • Außenmantel: PUR
  • Gesamtschirm
  • Kühlmittelbeständig
  • Kerbzäh
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Flammwidrig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • UV-beständig
  • PVC-frei
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • chainflex® class: 6.1.3.3
Produkt­beschreibung
chainflex® Motorleitung CFROBOT2

Typische Anwendungsbereiche
  • Für höchste Beanspruchung bei Torsionsbewegungen
  • Nahezu uneingeschränkte Ölbeständigkeit
  • In- und Outdooranwendungen, UV-beständig
  • Besonders für Roboter und Bewegungen im 3D-Bereich, Handling, Spindelantriebe
Garantierte Lebensdauer für diese Serie gemäß Garantie Bedingungen
Weitere Informationen: chainflex® Garantie
Zyklen*    5 Millionen7,5 Millionen10 Millionen
Temperatur, v max. [°/s] a max. [°/s²]Torsion max.R min. [Faktor x d]R min. [Faktor x d]
von/bis [°C] tordiert tordiert[°/m][°/m][°/m]
-25 / -15     ±150 ±90 ±30
-15 / +70 180 60 ±180 ±120 ±60
+70 / +80     ±150 ±90 ±30
* Höhere Anzahl Zyklen möglich - bitte fragen Sie nach Ihrer individuellen Berechnung.
Zertifikate und Standards
UV-Beständigkeit
Hoch Flammwidrig
Gemäß IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silikonfrei
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (in Anlehnung an PV 3.10.7 – Stand 1992) Halogenfrei
In Anlehnung an EN 60754 UL/CSA AWM
Details siehe technisches Datenblatt NFPA
In Anlehnung an NFPA 79-2012 Kapitel 12.9 EAC
Zertifiziert nach Nr. TC RU C-DE.ME77.B.01254 CTP
Zertifiziert nach Nr. C-DE.PB49.B.00416 Bleifrei
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
In Anlehnung an CEI 20-35 Reinraum
Gemäß ISO Klasse 1. Außenmantelwerkstoff entspricht der CF27.07.05.02.01.D, geprüft durch IPA nach Norm 14644-1 CE
In Anlehnung an 2014/35/EU
Technische Daten
Downloads