Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit, für einzelne Artikel, 10-15 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf, sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.

chainflex® Lichtwellenleiter CFLG88

  • Beanspruchung: Gradienten-Glasfaserleitung für flexible Beanspruchung
  • Außenmantel: PVC
  • Silikonfrei
  • Flammwidrig
  • Ölbeständigkeit: Keine Ölbeständigkeit
  • chainflex® class: 3.1.1.1

Produkt­beschreibung
chainflex® Lichtwellenleiter CFLG88

Typische Anwendungsbereiche
  • Für flexible Beanspruchung
  • Höchste EMV-Sicherheit
  • Vorzugsweise Indooranwendungen
  • Besonders für freitragende Verfahrwege
  • Holz-/Steinbearbeitung, Verpackungsindustrie, Zuführungen, Handling, Verstellvorrichtungen

Garantierte Lebensdauer für diese Serie gemäß Garantie Bedingungen
Weitere Informationen: chainflex® Garantie
Doppelhübe*  1 Millionen  3 Millionen  5 Millionen
Temperatur, R min. R min. R min.
von/bis [°C] [Faktor x d] [Faktor x d] [Faktor x d]
+5 / +15 10 11 12
+15 / +60 7,5 8,5 9,5
+60 / +70 10 11 12

* Höhere Anzahl Doppelhübe möglich - nutzen Sie die Funktion der Lebensdauerberechnung auf dieser Seite.

Zertifikate und Standards
Flammwidrig
Gemäß IEC 60332-1-2 Silikonfrei
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (in Anlehnung an PV 3.10.7 – Stand 1992) Bleifrei
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS-II) Reinraum
Gemäß ISO Klasse 1. Außenmantelwerkstoff entspricht der CF240.02.24, geprüft durch IPA nach Norm 14644-1 CE
In Anlehnung an 2014/35/EU
Technische Daten
Downloads