Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751
AT(DE)

Standard Steckverbinder Serie A, M23 Kupplung mit Zentralbefestigung, inkl. Kontakte

  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM/HNBR
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpstift
  • Stecker-Ausführung: Kupplung mit Zentralbefestigung
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.