Change Language :

Wer kann sich ineffiziente Prozesse leisten?
Prozessoptimierung durch anschlussfertige Energiekettensysteme
Benötigen Sie weitere Inspirationen, was alles mit unseren konfektionierten Energieketten gelöst werden kann?
Bei der Produktion von Maschinen und Anlagen gibt es eine Reihe von Gründen, sich für einbaufertige Energieketten zu entscheiden:
Ein readychain® System besteht aus vielen Komponenten: Energiekette bzw. Schleppkette, höchstflexible Leitungen, Stecker, Bleche, Montagegestelle... Entdecken Sie hier die vier standardisierten Varianten unserer readychain® Systeme. Alles aus einer Hand, alles von Ihrem Systemlieferant und das noch mit Garantie!

Basic
Besteht aus einer Energiekette bestückt mit Elektroleitungen, Pneumatik und Hydraulik ohne Steckverbindungen.
Montagezeitreduzierung
Logistikaufwandreduzierung
Beschaffungsprozessoptimierung

Standard
Besteht aus einer Energiekette bestückt mit Elektroleitungen, Pneumatik, Hydraulik und Sensorik inklusive Steckverbindungen.
Montagezeitreduzierung
Logistikaufwandreduzierung
Beschaffungsprozessoptimierung

Standard Plus
Besteht aus einer Energiekette bestückt mit Elektroleitungen, Pneumatik, Hydraulik und Sensorik inklusive Steckverbindungen sowie Anbaublechen zur Fixierung.
Montagezeitreduzierung
Logistikaufwandreduzierung
Beschaffungsprozessoptimierung
Premium
Besteht aus einer Energiekette bestückt mit Elektroleitungen, Pneumatik, Hydraulik und Sensorik inklusive Steckverbindungen sowie einem Transport- und Montagegestell.
Montagezeitreduzierung
Logistikaufwandreduzierung
Beschaffungsprozessoptimierung

Alle Komponenten aus einer Hand - mit Garantie
Energieketten von igus arbeiten heute bereits in vielen hunderttausend Anwendungen weltweit zuverlässig. Von Getränkeautomaten bis zum Stahlwerk, von der einfachsten, linearen bis zur kompliziertesten Anwendung sind tausende Varianten von Einbauarten zu finden.
Mit mehr als 1.350 chainflex Leitungen ab Lager bietet igus das größte Angebot an Leitungen speziell für die Energiekette. Dank des branchengrößten Testlabors, ist igus als einziger Anbieter in der Lage, eine 4-jährige Garantie auf alle chainflex Leitungen zu geben.
Alle gängigen Steckverbindungen sowie mehr als 6.000 Antriebsleitungen passend zu 41 Herstellerstandards stehen zur Verfügung. Zudem können die modernen Sensorik-Systeme von smart plastics zur intelligenten Zustandsüberwachung sowie vorausschauenden Wartung direkt mit in die einbaufertige Energieführung integriert werden.


Aus über 15.000 Versuchen pro Jahr ist die wohl weltweit größte Test-Datenbank entstanden. Diese Datenbank ermöglicht es uns, immer das richtige Produkt für Ihre konkrete Anwendung auszuwählen. Auch individuelle Versuche für Ihre Branche sind möglich.
Zum igus Testlabor
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal