Zeit und Kosten senken: Module Connect in der automatisierten Möbelherstellung

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Ausfallsicherung der automatisierten Produktionslinie; schneller Austausch bei Instandhaltung oder Störung
  • Anforderungen: Einsparung durch Optimierung der Leitungslängen für dynamische Bewegung und feste Verlegung; zentrale Schnittstelle
  • Produkte: readychain® mit Module Connect, anschlussfertig mit e-kette® Serie 14240, chainflex® CF21.UL, CF5, CAPU.A, CF211, CFPE
  • Branche: Möbelherstellung; Onlineshop
  • Erfolg für den Kunden: einfache und schnelle Inbetriebnahme durch zentrale Schnittstelle. Minimierung der Stillstandszeit im Servicefall: Anschlussfertiges readychain® System kann in zwei Stunden ausgetauscht werden.
module connect im Einsatz

Herausforderung

  • Pneumatik
  • Stromversorgung mit Strombelastungsbereich bis 70A
  • Stromversorgung mit Strombelastungsbereich bis 16A
  • Schutzleiter
  • Sub-D

Lösung

module connect im Einsatz
module connect im Einsatz

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Gerald Weber
Gerald Weber, B.Eng.

Vertriebsleiter

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung