Schnell Kapazitäten und Cash-flow erhöhen mit anschlussfertigen Energiekettensystemen

Lagerkosten auf Null senken ...

readychain senkt Ihre Lagerkosten auf Null
Montageoptimierte Anlieferung mit dem readychain® rack

Durchlaufzeiten von Tagen auf Stunden reduzieren ...

Modularer Steckverbinder für Energieketten

Ihre Vorteile mit der readychain®

Ihre Vorteile BASICSTANDARDSTANDARD PLUSPREMIUM
EIN Lieferant – Lieferanten bündeln
Montagezeit reduzieren
Ausfallsicherheit erhöhen
Keine Elektroinstallation
100% digital geprüft
Kein Leitungsüberschuss
Steckstellen reduzieren
Anschluss-/Schnittstellen optimieren
Einbaufertiges Mehrachssystem
Transport/Montage perfektionieren
Eine Baugruppe
Eine Bestellnummer/Warengruppe
Plug & Play

Flexibel auf Auftragsschwankungen reagieren

Anzahl der Lieferanten und Bestellungen um 75% senken

readychain senkt die Anzahl der Lieferanten und Bestellungen

Maschinenstillstandszeiten minimieren

igus Kältekammer - e-ketten® und chainflex®-Versuchsreihen bei -40°C bis +60°C möglich

Werfen Sie einen Blick in unsere Fertigung: readychain® Fabrik igus® Köln

Anzahl der Lieferanten senken - auch für Ihre internationale Fertigung

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Gerald Weber
Gerald Weber, B.Eng.

Vertriebsleiter

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung