Servicethemen rund um konfektionierte Energieketten

readychain® p-rack

  • Ergonomisch und exakt auf Kundenanforderungen abgestimmt, werkzeuglose Montage/Demontage
  • Reduziertes Gewicht für günstigeren Versand, zusätzlich platzsparender Rücktransport​
  • Installationszeit um 66 % reduziert ​
  • Auch aus Maisstärke gedruckt und regranulierbar
  • Optional mit GPS-Tracking

readychain® fastpositioner - Einbau leicht gemacht

  • Leichter und sicherer Einbau konfektionierter readychain® Systeme
  • Keine weiteren Hilfsmittel benötigt
  • Verkürzung der Einbauzeit um 30% durch Lieferung in optimaler Einbauposition
  • Aus nachhaltigen Werkstoffen gedruckt und regranulierbar

Plug-in e-chain®...

plug-in e-chain
  • Einfachste Befestigung in Ihrer Anwendung
  • Integrierte Zugentlastung und Dichtung
  • 80 % Montagezeit sparen
  • Optimierte einbaufertige Baugruppen
  • Servicefall: einfach abstecken, neu einstecken, fertig
readychain Prozessoptimierung

Prozessoptimierung

Einbaufertige Energiekettensysteme

Ihr Systemlieferant...

Montageoptimierte Anlieferung mit dem readychain® rack

Durchlaufzeiten von Tagen auf Stunden reduzieren ...

Module Connect: German Design Award 2021 Winner

Adapter sorgt für einfaches und schnelles Verbinden der Energiekette

  • Spart bis zu 80 % Montagezeit
    Mit nur wenigen Handgriffen an Maschine anschließen
  • Klar strukturierte Schnittstelle
    Einfaches Verbinden der Energiekette auch ohne elektronische Vorkenntnisse
  • Nachhaltig
    Bestehende igus Energieführungssysteme können einfach ergänzt werden - Adapter wird an unterschiedliche e-ketten-Serien angepasst

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Gerald Weber
Gerald Weber, B.Eng.

Vertriebsleiter

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung