Change Language :
Die Durchlaufzeit ist eine der wichtigsten Kenngrößen in der industriellen Produktion. Sie ist ein Spiegel für Kosten, Qualität und Lieferzeiten. Aber auch Entwickler und Konstrukteure müssen sich durch kürzere Durchlaufzeiten in der Konstruktionsphase den stetig verkürzenden Produktlebenszyklen anpassen.
Die Durchlaufzeit beschreibt die Zeit, die ein Prozess von Anfang bis Ende benötigt. Dabei kann es sich sowohl um kleine Teilprozesse als auch um den gesamten Ablauf vom Bestelleingang bis zum Warenausgang handeln.

Exemplarischer Ablauf ohne readychain
Durchlaufzeit = Wartezeit + Bearbeitungszeit
Wartezeiten umfassen beispielsweise:
Die reine Bearbeitungszeit kann als der wertschöpfende Teil der Durchlaufzeit betrachtet werden und beschreibt die Zeit, in der ein Werkstück tatsächlich bearbeitet wird. Innerhalb der Produktion stellt sie den Anteil dar, der direkt zur Wertschöpfung beiträgt. In der Praxis entfällt jedoch nur ein geringer Teil der gesamten Prozesszeit auf die eigentliche Bearbeitung.

Zeitersparnis durch den Einsatz von anschlussfertigen Energiekettensystemen
Warum ist die Durchlaufzeit so wichtig?
Neben ihrer Auswirkung auf die Lieferzeit beeinflusst die Durchlaufzeit auch die Kosten eines Produktes erheblich. Nach dem Kaizen-Prinzip haben insbesondere das Beseitigen von Wartezeiten und die wertschöpfende Nutzung der innerbetrieblichen Ressourcen großen Einfluss auf den Verkaufspreis und die Marge eines Produktes.
Die igus readychain hilft Ihnen dabei, die Produktivität Ihrer Fertigung zu erhöhen und gleichzeitig die Qualität Ihrer Produkte zu optimieren.
Warum Sie sich für eine readychain von igus entscheiden sollten?
Die Montage kompletter Energiekettensysteme dauert häufig mehrere Tage. Mit der igus readychain reduzieren Sie Ihre Durchlaufzeiten von mehreren Tagen auf wenige Stunden. Durch eine ausgefeilte Logistik liefert igus anschlussfertige Systeme – schnell, effizient und zuverlässig.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal