Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

xiros® Polymerkugelrolle für höhere Lasten, xirodur B180, Kugel aus POM, mm

  • In drei Baugrößen verfügbar
  • durch den Einsatz von Edelstahlkugeln und ein optimiertes Gehäuseinneres jetzt drei- bis fünfmal höhere Lastaufnahme möglich
  • Weniger Abrieb
  • Höhere Lebensdauer
  • Material Kugeln: Edelstahl
  • Rollenmaterial: POM
Produkt­beschreibung
Polymerkugelrollen aus xirodur B180 eignen sich bestens für den schmierfreien Transport empfindlicher Güter, zum Beispiel in Transporttischen. Durch den Einsatz von Edelstahlkugeln und ein optimiertes Gehäuseinneres jetzt drei- bis fünfmal höhere Lastaufnahme möglich. Außerdem weniger Abrieb und dadurch eine höhere Lebensdauer.

● In drei Baugrößen verfügbar
● Bis zu fünfmal höhere Lastaufnahme
● Weniger Abrieb
● Höhere Lebensdauer

Typische Anwendungsbereiche:
Fördertechnik
Technische Daten

Beratung

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.