Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drygear® Apiro | Getriebe mit Multifunktionsprofil

Mit dem Getriebe und dem direkten Multifunktionsprofils können u.a. Serienschaltungen von Getrieben realisiert werden.

Produktinformation
  • verfügbare Übersetzungen 4:1, 32:1, 64:1
  • Abtriebsmoment 2,5 Nm
Optional erhältlich
  • weitere Übersetzungen 
  • versch. Befestigungselemente 
Produkt­beschreibung
Unser Getriebebaukasten "Apiro" für verschiedenste Kinematiken und Aufbauten wurde nach dem griechischen Wort für "unendlich" benannt. So werden individuelle Anwendungen extrem modular und kostengünstig realisiert. Der Apiro Baukasten bietet verschiedene Übersetzungen aber auch Längenvarianten an, sodass es unendlich viele Kombinations- und Anwendungsmöglichkeiten gibt. Mit Hilfe des Multifunktionsprofils können Serienschaltungen von Getrieben realisiert werden, da Abstände von Elementen oder Produkten reguliert werden können. Diese Zusammenstellung wird häufig für Anwendungen in der Lebensmittel- oder Verpackungsindustrie verwendet.

Allgemeine Eigenschaften:
  • Schneckengetriebe mit tribologisch optimierten Materialcompounds
  • Optional weitere Übersetzungen verfügbar: 3:1, 5:1, 8:1, 16:1
  • Motorischer oder manueller Antrieb
  • Module sind seriell oder parallel schaltbar 
  • Ini-Kit für alle Varianten verfügbar
  • Spritzwasser geeignet
  • Kupplungen erhältlich
  • Leicht
  • Schmierfrei
  • Spielarm

Individuelle Anwendungen werden mit dem drygear® Apiro Getriebebaukasten extrem modular und kostengünstig realisiert. Mögliche Einsatzgebiete können in der Verpackungs-, Lebensmittel-, Medizinbranchen und viele weitere sein. Man kann den Getriebebaukasten motorisiert oder für Handverstellungen verwenden. 

Anwendungsbeispiele:
  • Gassenverstellungen,
  • Pusher Aufgaben,
  • Getriebe mit verschiedenen Übersetzungen,
  • Rundtische und Drehachsen
Technische Daten
Downloads