- Individuelle Längen verfügbar
- Multifunktional einsetzbar: Zur Befestigung oder Synchronisierung von Getrieben
- Komponente des Apiro® Getriebebaukastens
- Einfache Integration
- Modular erweiterbar für flexible Konstruktionen
Change Language :
drygear® Apiro® Multifunktionsprofil Ø20 – genaue Synchronisierung und flexible Befestigung für Ihre Getriebelösungen
Das Apiro® Multifunktionsprofil von drygear® ist ein Element des modularen Apiro® Getriebebaukastens. Es dient der mechanischen Kopplung, Befestigung und genauen Synchronisierung mehrerer Getriebe und ermöglicht damit eine Vielzahl an Bewegungsabläufen in komplexen Automatisierungsprojekten – ganz ohne Schmiermittel.
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
Das Profil wird direkt durch die Hohlwelle des Apiro® Getriebes geführt und sorgt so für eine exakte Drehmomentübertragung sowie eine synchronisierte Bewegung mehrerer Getriebeeinheiten. Es eignet sich ideal für lineare oder rotative Bewegungen, z. B. in:
Individuell anpassbar
Standardlängen sind verfügbar von 100 bis 3.000 mm. Individuelle Längen sind auf Anfrage problemlos realisierbar – maßgeschneidert für Ihre Anwendung.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal