Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin® W Komplettschlitten WW-AL-HKA

  • Ausführung: rund
  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Kameraschlitten mit Durchgangsbohrung ø 10 mm für 3/8" Adapter
  • Material: Aluminium
Produkt­beschreibung
Entdecken Sie den drylin W Komplettschlitten WW-AL-HKA - die ideale Lösung für präzise und wartungsfreie Linearbewegungen. Aus leichtem, langlebigem Aluminium gefertigt, bietet dieser Schlitten zuverlässige Performance und ist perfekt für den Einsatz mit drylin W Linearführungen geeignet. Die integrierte Handklemmung sorgt für ein einfaches und sicheres Fixieren des Schlittens, während die selbstschmierenden Gleitelemente reibungslose Bewegungen ohne zusätzlichen Schmierstoff ermöglichen. Dieeer Komplettschlitten ist besonders geeignet für Anwendungen, die sowohl Flexibilität als auch Präzision verlangen. Vertrauen Sie auf die innovative Technik und Qualität der drylin Familie für langfristige Effizienz.
Technische Daten
Zubehör & Komponenten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.