iglidur® A180, Flanschgleitlager, mm

Der FDA-konforme Allrounder

iglidur® A180, Flanschgleitlager, mm
iglidur® A180, Flanschgleitlager, mm drawing
1 von 2
iglidur® A180, Flanschgleitlager, mm
iglidur® A180, Flanschgleitlager, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: A180FL-10
  • Material: iglidur® A180
  • Form: Flanschgleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 10 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Das iglidur® A180-Material entspricht den Anforderungen der Food and Drug Administration (FDA) für den wiederholten Lebensmittelkontakt
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Für den Nassbereich
iglidur® - wartungsfreie Flanschgleitlager

Mit dieser Bauform ist es möglich, iglidur®-Hochleistungs-Gleitlager dort einzusetzen, wo keine exakt tolerierten Aufnahmebohrungen möglich sind. Durch die Konstruktion sind, bei minimalem Anspruch an die Präzision der Gehäuse, hohe Belastungen möglich.

Flanschgleitlager aus iglidur® A180 sind für den Einsatz im direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Sie sind daher die ideale Lösung für Lagerstellen an Maschinen für die Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie, den medizinischen Gerätebau, für Haushaltskleingeräte usw . Auch wo feucht gereinigt wird oder prozessbedingt Kontakt mit feuchten Medien an der Tagesordnung ist, zeichnet sich iglidur® A180 durch geringste Feuchtigkeitsaufnahme aus.
  • Sehr gute Abriebfestigkeit
  • Geringes Gewicht
  • Schmiermittelfrei
 
Wann nehme ich es?
  • Wenn ein verschraubtes Flanschgleitlager gewünscht wird
  • Wenn eine Clipslagerlösung als Blechdurchführung nicht ausreicht
  • Wenn sehr grobe Aufnahmetoleranzen vorliegen
  • Wenn der Presssitz eines Einpresslagers als axiale Sicherung nicht ausreicht
Wann nehme ich es nicht?
  • Wenn ein zusätzlicher Winkelausgleich erforderlich ist
  • Wenn eine Verschraubung nicht möglich ist
  • Wenn eine große Führungslänge erforderlich ist
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden

Montage

Abhängig von den Beanspruchungen kommen unterschiedliche Befestigungsarten in Betracht. Bei geringen radialen Belastungen reicht es aus, iglidur®-Flanschgleitlager einfach mit zwei Schrauben an eine Fläche zu montieren. Bei höheren Radialbelastungen empfiehlt es sich, das iglidur®-Flanschlager an der verstärkten Seite in Lastrichtung in einer Bohrung zu stützen. Für diese Bohrung sind große Toleranzen zulässig, da es nur darauf ankommt, das iglidur®-Flanschlager zusätzlich zu unterstützen. Um noch höhere Radiallasten zu lagern, kann das iglidur®-Flanschlager in einer nach H tolerierten Bohrung mit der längeren Seite eingepresst werden. Die zusätzliche Verschraubung sichert den Sitz des Lagers im Gehäuse. Für die Montage der iglidur®-wartungsfreien Flanschlager sind keine speziellen Werkzeuge oder Vorrichtungen erforderlich. Auch das Ausrichten der Lager bei mehrfach gelagerten Wellen ist bei der Montage leicht möglich.
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Marco Ohler
Marco Ohler

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr