iglidur® X, Flanschgleitlager, mm

Der Chemie- und Temperaturspezialist, bis 150 MPa statisch

iglidur® X, Flanschgleitlager, mm
iglidur® X, Flanschgleitlager, mm drawing
1 von 2
iglidur® X, Flanschgleitlager, mm
iglidur® X, Flanschgleitlager, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: XFL-14
  • Material: iglidur® X
  • Form: Flanschgleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 14 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Für Temperaturen von –100 °C bis +250 °C im Dauerbetrieb
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Druckfestigkeit
iglidur® - wartungsfreie Flanschgleitlager

Mit dieser Bauform ist es möglich, iglidur®-Hochleistungs-Gleitlager dort einzusetzen, wo keine exakt tolerierten Aufnahmebohrungen möglich sind. Durch die Konstruktion sind, bei minimalem Anspruch an die Präzision der Gehäuse, hohe Belastungen möglich.

iglidur® X ist aufgrund seiner hohen Temperaturbeständigkeit in Verbindung mit hoher Druckfestigkeit und chemischer Beständigkeit für höhere Geschwindigkeiten ausgelegt als andere iglidur®-Lager.
  • Sehr gute Abriebfestigkeit
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Geringes Gewicht
  • Schmiermittelfrei
 
Wann nehme ich es?
  • Wenn ein verschraubtes Flanschgleitlager gewünscht wird
  • Wenn eine Clipslagerlösung als Blechdurchführung nicht ausreicht
  • Wenn sehr grobe Aufnahmetoleranzen vorliegen
  • Wenn der Presssitz eines Einpresslagers als axiale Sicherung nicht ausreicht
Wann nehme ich es nicht?
  • Wenn ein zusätzlicher Winkelausgleich erforderlich ist
  • Wenn eine Verschraubung nicht möglich ist
  • Wenn eine große Führungslänge erforderlich ist
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden

Montage

Abhängig von den Beanspruchungen kommen unterschiedliche Befestigungsarten in Betracht. Bei geringen radialen Belastungen reicht es aus, iglidur®-Flanschlager einfach mit zwei Schrauben an eine Fläche zu montieren. Bei höheren Radialbelastungen empfiehlt es sich, das iglidur®-Flanschlager an der verstärkten Seite in Lastrichtung in einer Bohrung zu stützen. Für diese Bohrung sind große Toleranzen zulässig, da es nur darauf ankommt, das iglidur®-Flanschlager zusätzlich zu unterstützen. Um noch höhere Radiallasten zu lagern, kann das iglidur®-Flanschlager in einer nach H tolerierten Bohrung mit der längeren Seite eingepresst werden. Die zusätzliche Verschraubung sichert den Sitz des Lagers im Gehäuse. Für die Montage der iglidur®-wartungsfreien Flanschlager sind keine speziellen Werkzeuge oder Vorrichtungen erforderlich. Auch das Ausrichten der Lager bei mehrfach gelagerten Wellen ist bei der Montage leicht möglich.
Unsicher ob es passt?