Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

Kugelkalotte, low cost, geringe Feuchtigkeitsaufnahme, J4EM, mm, igubal®

  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® J4
  • kostengünstig
  • geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Material Kalotte: iglidur® J4
Produkt­beschreibung
igubal®-Kugelkalotte J4EM

Jeder iglidur®-Werkstoff besitzt eine Reihe besonderer Eigenschaften, die seine Eignung für bestimmte Anwendungen und Anforderungen ausmachen.
Der iglidur® J4-Werkstoff bietet eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme und ist besonders kostengünstig.

Materialeigenschaften
  • Niedriger Verschleiß mit vielen Wellenwerkstoffen
  • Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
  • Schwingungsdämpfend
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Bestes Material beim Einsatz von weichen Wellen
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme

Typische Anwendungsbereiche
  • Anlagenbau
  • Modellbau
  • Möbel/Industrial Design
  • Viele weiterer Anwendungsbereiche finden Sie bei unseren Branchenlösungen
 
Wann nehme ich es?
  • Wenn wartungsfreie Werkstoffe benötigt werden
  • Wenn Bauteile der Maßreihe E eingesetzt werden sollen
  • Wenn hohe Druckfestigkeit gefordert wird
  • Wenn hohe Elastizität gewünscht wird
Wann nehme ich es nicht?
  • Wenn über +90 °C herrschen
  • Wenn Abmessungen über 50 mm benötigt werden
  • Wenn Rotationsgeschwindigkeiten von über 0,5 m/s realisiert werden sollen
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden

Toleranzen

Wartungsfreie igubal®-Kalotten werden mit einer Toleranz im Innendurchmesser nach E10 ausgelegt. Die Welle sollte zwischen h6 und h9 toleriert sein. Alle Werte ohne Toleranzangabe werden nach DIN ISO 2768-m behandelt. 
Technische Daten
Downloads

Andere Lösungen

Beratung

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.