Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin® W Gebogene Lineargleitprofile für den kleinen Bauraum

  • Kurvenschienen bis zu einem Biegeradius von 100 mm, konkav/konvex bis zu 75 mm
  • Standardradien ab Lager lieferbar, Sonderradien auf Anfrage
  • Miniaturgröße für kompakte Anforderungen
  • 100 % schmierfrei
  • Material: Aluminium
  • Rollenlager
Produkt­beschreibung
In kleinen Bauräumen sind gebogene Schienenprofile eine große Herausforderung. Denn weniger Platz bedeutet engere Biegeradien für die Schienenprofile und noch flexiblere Anpassung der Linearschlitten an den Kurvenprofilen. Durch die neuen Doppelschienen in Baugröße 06 sind jetzt auch für kleinere Bauräume runde und ergonomische Verstellungen möglich.
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.