Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin W Linearschlitten WW 06-70, Gehäuse Zinkdruckguss, Platte Alu

  • Linearschlitten in 3 Schlittenlängen (60/80/100 mm), Gehäuse in diversen Materialien, variabler Vorspannung, manueller Spieleinstellung oder Handklemmung
  • Alle Schienen mit einem Befestigungsbohrbild für schnelle Anbindung oder komplett ohne für individuelle Bohrbilder
  • Getestete Lebensdauer: drylin® W-Baugröße 06, Schienenlänge 200 mm, Wellenabstand 70 mm, 4 Lager WJ200UM-01-06, Gewichtskraft 150 N, Geschwindigkeit 0,002 m/s, Beschleunigung 0,1 m/s², Lebensdauer bei 20°: 358.361 Doppelhübe (1.362 km)
  • 100 % Schmiermittelfrei
  • Ausführung: rund
Produkt­beschreibung
Effiziente Bauraumnutzung
Schmale drylin® W-Lineargleitlager lassen sich auf der Innenseite der Gehäuse montieren. So spart das Design des Linearsystems bis zu 15 % an Baubreite. Nach Montage an Alukonstruktionsprofilen in Breite 80 mm ragt das System hierdurch seitlich kein Millimeter über.
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.