- Sehr
geringes Gewicht
- Hohe
Steifigkeit
- Absolut
korrosionsbeständig
- Hohe
Zugkräfte
Change Language :
igubal GERMKE und GELMKE – leicht, robust und vielseitig
Die im Spritzgussverfahren hergestellte Gabelgelenkkombination igubal GERMKE oder GELMKE setzt sich aus Gabelkopf, Bolzen, Sicherungsring und Gelenkkopf der Maßreihe E zusammen und besteht aus dem Polymer igumid G, das für Temperaturen von -40°C bis +120°C geeignet und kurzzeitig bis +180°C belastbar ist. Die Gabelgelenkkombination zeichnet sich durch ein sehr geringes Gewicht und eine hohe Steifigkeit aus. ist absolut korrosionsbeständig und kann hohe Zugkräfte aufnehmen, was es ideal für anspruchsvolle Anwendungen macht. Es bietet zusätzliche Vorteile wie Schwingungs- und Geräuschdämpfung. Die igubal Gabelgelenkkombination ist erhältlich für Links- und Rechts- sowie Normal- und Feingewinde.
Die im Kunststoff integrierten Festschmierstoffe ersetzen eine externe Schmierung dauerhaft, wodurch das Gelenk ökologische und ökonomische Vorteile bietet.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal