- Material Zwischenstück: Edelstahl/Messing
- Material Kalotte: iglidur W300/J/J4/R/EK
- Individuelle Stichmaße
- Individuelle Ausrichtung der Lagerstelle
- Leicht
- Robust
Variables Doppelgelenklager
igubal KDGM Doppelgelenklager – individualisierbar und robust für anspruchsvolle Anwendungen
Das variable Doppelgelenklager KDGM bietet ein hohes Maß an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Die Länge zwischen 72 und 999 mm, die Ausrichtung der Lagerstellen sowie das Material des Zwischenstücks und der Kalotten können individuell bestimmt werden. Das Zwischenstück kann aus Edelstahl oder Messing und die Kugelkalotten aus iglidur W, J oder J4 (jeweils mit oder ohne Edelstahlhülse), iglidur R oder Edelstahl bestehen. Diese Vielfalt ermöglicht es, das Lager an spezifische Anforderungen anzupassen.
Die integrierten Festschmierstoffe in unseren Kunststoffen ersetzen eine externe Schmierung dauerhaft. Die wartungsfreien Doppelgelenklager bieten dadurch ökologische und ökonomische Vorteile.
Mehr Informationen zu unseren Kugelkalotten:
iglidur W300 (Standard): -40°C bis +90°C, kurzzeitig +180°C
iglidur J: -50°C bis +90°C, kurzzeitig +120°C
iglidur J4: -50°C bis +90°C, kurzzeitig +120°C
iglidur R: -50°C bis +90°C, kurzzeitig +110°C
iglidur EK