Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit, für einzelne Artikel, 10-15 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf, sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.

chainflex® Steuerleitung CF5

  • Beanspruchung: Für hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: PVC
  • Flammwidrig
  • Silikonfrei
  • UV-beständig
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • chainflex® class: 5.5.2.2
Produkt­beschreibung
chainflex® Steuerleitung CF5

Typische Anwendungsbereiche
  • Für hohe Beanspruchung
  • Leichte Ölbeeinflussung
  • Vorzugsweise Indooranwendungen, aber auch Outdoor bei Temperaturen > 5 °C
  • Freitragende Verfahrwege und bis zu 100 m in gleitenden Anwendungen
  • Regalbediengeräte, Bearbeitungs-/Verpackungsmaschinen, schnelles Handling, Indoor-Krane
Garantierte Lebensdauer für diese Serie gemäß Garantie Bedingungen
Weitere Informationen: chainflex® Garantie
Doppelhübe*   5 Millionen   7,5 Millionen   10 Millionen
Temperatur,  < 10 m  ≥ 10 m  < 10 m  ≥ 10 m  < 10 m  ≥ 10 m
von/bis [°C]  R min. [Faktor x d]  R min. [Faktor x d]  R min. [Faktor x d]
+5 / +15  7,5 10  8,5 11 9,5 12
+15 / +60  6,8 7,5  7,8 8,5 8,8 9,5
+60 / +70  7,5 10  8,5 11 9,5 12

* Höhere Anzahl Doppelhübe möglich - nutzen Sie die Funktion der Lebensdauerberechnung auf dieser Seite.

Zertifikate und Standards
UV-Beständigkeit
Mittel Flammwidrig
Gemäß IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silikonfrei
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (in Anlehnung an PV 3.10.7 – Stand 1992) UL/CSA AWM
Details siehe technisches Datenblatt NFPA
In Anlehnung an NFPA 79-2012 Kapitel 12.9 EAC
Zertifiziert nach Nr. TC RU C-DE.ME77.B.01254 CTP
Zertifiziert nach Nr. C-DE.PB49.B.00416 Bleifrei
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
In Anlehnung an CEI 20-35 Reinraum
Gemäß ISO Klasse 1. Außenmantelwerkstoff entspricht der CF130.15.07.UL, geprüft durch IPA nach Norm 14644-1
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.

Die Begriffe "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" und "xiros" sind gesetzlich geschützte Marken in der Bundesrepublik Deutschland und gelegentlich auch international.
Die igus® GmbH weist darauf hin, dass sie keine Produkte der Unternehmen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber und aller anderen in diesem Webauftritt aufgeführten Antriebshersteller verkauft. Bei den von igus® angebotenen Produkten handelt es sich um solche der igus® GmbH.