igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 3
- Für flexible Beanspruchung
- iguPUR-Außenmantel
- Flammwidrig
- Silikonfrei
- UV-beständig
- Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
- Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeit-dotCF890.05.02
2x0,5
Typische mechanische Anwendungsbereiche
| Doppelhübe* | 1 Millionen | 3 Millionen | 5 Millionen |
|---|---|---|---|
| Temperatur, | R min. | R min. | R min. |
| von/bis [°C] | [Faktor x d] | [Faktor x d] | [Faktor x d] |
| -20 / -10 | 15 | 16 | 17 |
| -10 / +70 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| +70 / +80 | 15 | 16 | 17 |

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal