Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit, für einzelne Artikel, 10-15 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf, sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.

chainflex® Steuerleitung CF78.UL

  • Beanspruchung: Für hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: PUR
  • Gesamtschirm
  • Kühlmittelbeständig
  • Kerbzäh
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Flammwidrig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • UV-beständig
  • PVC-frei
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • CFRIP®
  • chainflex® class: 5.5.3.1
Produkt­beschreibung
chainflex® Steuerleitung CF78.UL

Typische Anwendungsbereiche
  • Für hohe Beanspruchung
  • Nahezu uneingeschränkte Ölbeständigkeit
  • In- und Outdooranwendung bei mittlerer Sonneneinstrahlung
  • Freitragende Verfahrwege und bis zu 100 m in gleitenden Anwendungen
  • Bearbeitungs-/Werkzeugmaschinen, Regalbediengeräte, Verpackungsindustrie, schnelles Handling, Kältebereich
Garantierte Lebensdauer für diese Serie gemäß Garantie Bedingungen
Weitere Informationen: chainflex® Garantie
Doppelhübe*  5 Millionen  7,5 Millionen  10 Millionen
Temperatur, < 10 m ≥ 10 m < 10 m ≥ 10 m < 10 m ≥ 10 m
von/bis [°C] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d]
-25 / -5 8,5109,51110,512
+15 / +70 6,87,5 7,58,58,59,5
+70 / +90 8,510 9,51110,512
* Höhere Anzahl Doppelhübe möglich - nutzen Sie die Funktion der Lebensdauerberechnung auf dieser Seite.
Zertifikate und Standards
UV-Beständigkeit
Mittel Offshore
MUD-beständig in Anlehnung an NEK 606 - Stand 2009 Flammwidrig
Gemäß IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silikonfrei
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (in Anlehnung an PV 3.10.7 – Stand 1992) Halogenfrei
In Anlehnung an EN 50267-2-1 UL/CSA AWM
Details siehe technisches Datenblatt NFPA
In Anlehnung an NFPA 79-2012 Kapitel 12.9 DNV
Zertifiziert nach DNV Baumusterprüfung - Zertifikat Nr.: 61 935-14 HH EAC
Zertifiziert nach Nr. TC RU C-DE.ME77.B.01254 CTP
Zertifiziert nach Nr. C-DE.PB49.B.00416 Bleifrei
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
In Anlehnung an CEI 20-35 Reinraum
Gemäß ISO Klasse 1. Außenmantelwerkstoff entspricht der CF77.UL.05.12.D, geprüft durch IPA nach Norm 14644-1 CE
In Anlehnung an 2014/35/EU
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads