- Für tordierbare Beanspruchung
- PUR-Außenmantel
- Gesamtschirm
- Kühlmittelbeständig
- Kerbzäh
- Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
- Flammwidrig
- Hydrolyse- und mikrobenbeständig
- UV-beständig
- chainflex® class: 6.1.3.4
chainflex® tordierbare Busleitung CFROBOT8.PLUS
Typische mechanische Anwendungsbereiche
- Für höchste Beanspruchung bei Torsionsbewegungen
- Besonders für Roboter und Bewegungen im 3D-Bereich
- Nahezu uneingeschränkte Ölbeständigkeit, auch bei Bioölen
- Torsion ±360°, bei 1 m Leitungslänge
- In- und Outdooranwendungen, UV-beständig
- Roboter, Handling, Spindelantriebe
Garantierte Lebensdauer für diese Serie gemäß Garantie Bedingungen
Weitere Informationen: chainflex® Garantie
Zyklen* | 5 Millionen | 7,5 Millionen | 10 Millionen | ||
---|---|---|---|---|---|
Temperatur, | v max. [°/s] | a max. [°/s²] | Torsion max. | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] |
von/bis [°C] | tordiert | tordiert | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
-25 / -15 | ±330 | ±240 | ±150 | ||
-15 / +60 | 360 | 60 | ±360 | ±270 | ±180 |
+60 / +70 | ±330 | ±240 | ±150 |
Technischer Hinweis Busleitungen
chainflex® Busleitungen sind speziell entwickelt und getestet für den dauerbewegten Einsatz in e-ketten® Anwendungen. Je nach verwendetem Außenmantelwerkstoff und Konstruktionsprinzip, sind die Busleitungen für unterschiedliche mechanische Anforderungen und Medienbeständigkeiten ausgelegt. Der elektrische Aufbau ist so gewählt, dass zum einen die elektrischen Eigenschaften der jeweiligen Busspezifikation sicher erfüllt werden, darüber hinaus aber zusätzlich größter Wert auf hohe EMV Sicherheit gelegt wurde. Auch eine dauerhafte Stabilität der elektrischen Werte trotz permanenter Bewegung ist sichergestellt. Die gesamte Übertragungseigenschaft in einem kompletten Buskommunikationssystem ist dabei jedoch nicht ausschließlich von der verwendeten Leitung abhängig. Es bedarf vielmehr einer genauen Abstimmung aller Komponenten (elektronische Bauteile,
Anschlusstechnik und Leitung) sowie der Beachtung der von den jeweiligen Systemen abhängigen maximalen Übertragungslagen in Bezug auf die benötigten Datenübertragungsraten. Eine Leitung ist also nicht alleine für die sichere Übertragung der Signale verantwortlich.
igus® berät Sie bei der Auslegung des passenden Bussystems unter Beachtung all dieser Faktoren und mit umfangreichen Tests, um die Prozesssicherheit Ihrer Anlage von Beginn an sicherzustellen.