chainflex® Mess-Systemleitung CF113.D

Auslaufmodell
CF113.012.D product image
igus-icon-lupe
  • Für sehr hohe Beanspruchung
  • PUR-Außenmantel
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • Flammwidrig
  • Offshore
  • Kühlmittelbeständig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Gesamtschirm
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitCF113.012.D
(3x(2x0,14)C+(3x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,14+2x0,5))C
CF113.012.D
igus-icon-info

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Auslaufmodell.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung