chainflex® Mess-Systemleitung CF11.D

CF11.018.D product image
igus-icon-lupe
  • Für sehr hohe Beanspruchung
  • TPE-Außenmantel
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • PVC-frei
  • CFRIP®
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeit-dotCF11.018.D
(2x(2x0,25)+2x0,5)C
CF11.018.D

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung