igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 3
- Für Energiekettenanwendungen
- TPE-Außenmantel
- Biegefaktor 10xd
- Gesamtschirm
- ölbeständig & flammwidrig
- 10 Mio. Doppelhübe garantiert
igus-icon-lieferzeit-dotCFBUS.020
(4x0,25)C
CAN-Bus/Feldbus
Typische mechanische Anwendungsbereiche
| Doppelhübe* | 5 Millionen | 7,5 Millionen | 10 Millionen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur, | CFBUS .001 -.049 |
CFBUS .050-.070 |
CFBUS .001-.049 |
CFBUS .050-.070 |
CFBUS .001-.049 |
CFBUS .050-.070 |
| von/bis [°C] |
R min. |
R min. [Faktor x d] |
R min. [Faktor x d] |
R min. [Faktor x d] |
R min. [Faktor x d] |
R min. [Faktor x d] |
| -35 / -25 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 |
| -25 / +60 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
| +60 / +70 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 |
* Höhere Anzahl Doppelhübe möglich - nutzen Sie die Funktion der Lebensdauerberechnung auf dieser Seite.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal