igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 3
- Gradienten-Glasfaserleitung für flexible Beanspruchung
- PVC-Außenmantel
- Silikonfrei
- Flammwidrig
- Keine Ölbeständigkeit
- Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeit-dotCFLG88.2.50/125
2x50/125
Typische mechanische Anwendungsbereiche
| Doppelhübe* | 1 Millionen | 3 Millionen | 5 Millionen |
|---|---|---|---|
| Temperatur, | R min. | R min. | R min. |
| von/bis [°C] | [Faktor x d] | [Faktor x d] | [Faktor x d] |
| +5 / +15 | 10 | 11 | 12 |
| +15 / +60 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| +60 / +70 | 10 | 11 | 12 |
* Höhere Anzahl Doppelhübe möglich - nutzen Sie die Funktion der Lebensdauerberechnung auf dieser Seite.