igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 2
- Gradienten-Glasfaserleitung für höchste Beanspruchung
- TPE-Außenmantel
- Metallfrei
- Öl- und bioölbeständig
- Kälteflexibel
- PVC- und halogenfrei
- UV-beständig
igus-icon-lieferzeit-dotCFLG.2LB.9/125
2x9/125
Typische mechanische Anwendungsbereiche
| Doppelhübe* | 5 Millionen | 7,5 Millionen | 10 Millionen |
|---|---|---|---|
| Temperatur, | CFLG.LB | CFLG.LB | CFLG.LB |
| von/bis [°C] | R min. [Faktor x d] |
R min. [Faktor x d] |
R min. [Faktor x d] |
| -35 / -25 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| -25 / +70 | 5 | 6 | 7 |
| +70 / +80 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
* Höhere Anzahl Doppelhübe möglich - nutzen Sie die Funktion der Lebensdauerberechnung auf dieser Seite.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal