chainflex® tordierbare Mess-Systemleitung CFROBOT4

CFROBOT4.009 product image
igus-icon-lupe
1. Mit Druck extrudierte PUR-Mischung 2. Extrem torsionsfester Kupferschirm 3. Extrem torsionsfester Kupferschirm 4. Leiter mit Dämpfungselementen verseilt 5. Hochbiegefester Spezialleiter
igus-icon-lupe
play iconCFROBOT4.009 video
igus-icon-lupe
1 von 3
CFROBOT4.009 product image
1. Mit Druck extrudierte PUR-Mischung 2. Extrem torsionsfester Kupferschirm 3. Extrem torsionsfester Kupferschirm 4. Leiter mit Dämpfungselementen verseilt 5. Hochbiegefester Spezialleiter
CFROBOT4.009 video
  • Für tordierbare Beanspruchung
  • PUR-Außenmantel
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • Flammwidrig
  • Kühlmittelbeständig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeit-dotCFROBOT4.009
(4x(2x0,25)+(2x0,5))C

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung