chainflex® tordierbare Hybridleitung CFROBOT9

Auslaufmodell
CFROBOT9.005 product image
igus-icon-lupe
1. Mit Druck extrudierte PUR-Mischung 2. Extrem torsionsfester Kupferschirm 3. Leiter mit Dämpfungselementen verseilt 4. Hochbiegefester Spezialleiter
igus-icon-lupe
play iconCFROBOT9.005 video
igus-icon-lupe
1 von 3
CFROBOT9.005 product image
1. Mit Druck extrudierte PUR-Mischung 2. Extrem torsionsfester Kupferschirm 3. Leiter mit Dämpfungselementen verseilt 4. Hochbiegefester Spezialleiter
CFROBOT9.005 video
  • Für tordierbare Beanspruchung
  • PUR-Außenmantel
  • Kühlmittelbeständig
  • Kerbzäh
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Flammwidrig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • UV-beständig
  • PVC-frei
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitCFROBOT9.005
23G1,0+(2x1,0)C
igus-icon-info

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Auslaufmodell.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung