- Nennleistung: 480 W
- Eingangsspannung: 90 - 264 VAC
- Ausgangsspannung: 48 V
- Ausgangsstrom: 10 A
- Montage: DIN Rail TS-35
- Schutzfunktionen: Überlast, Überspannung, Übertemperatur
:
Die drylin® E Schaltnetzteile für die Automatisierung sind passend zu allen dryve Motorsteuerungen. Sie liefern Ausgangsströme um die gesamte igus® Motorenbaureihe betreiben zu können. Die 24V Ausgangsspannung wird typischerweise für die Versorgung von Schritt- und DC-Motoren verwendet, optional auch für EC/BLDC Motoren. Selbstverständlich kann auch die komplette Automatisierungsmaschine inklusive der Hauptsteuerung wie z.B. SPS (Speicher Programmierbare Steuerung) oder IPC (Industrie PC) versorgt werden. Die 48V Hutschienen Netzteile sind für höhere Drehzahlen bei Schritt- oder EC/BLDC Motoren zu empfehlen. Die Montage der Netzteile erfolgt im Schaltschrank auf einem DIN Rail (TS-35). Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten wurden Schutzfunktionen wie Überlast, Überspannung und auch Übertemperatur integriert.