- Drehmoment: 0,1Nm bis 1,8Nm
- Betriebsspannung: 12 VDC und 24 VDC
- Drehzahl: bis 440 U/min
- Motoranschluss: Flachstecker
- Schutzart: IP30
- Direkter Batteriebetrieb möglich
Preis ohne Getriebe
Preis ohne Getriebe
Die igus® DC-Motoren mit Stirnradgetriebe sind für einfache Antriebslösungen und ohne Leistungselektronik anwendbar. Das heißt, dass diese mit Batterien betrieben werden können. Durch eine einfache Umpolung der Anschlüsse, wird die Drehrichtung der Motoren geändert. Weitere Vorteile des Motors sind Effektivität, seine Kompaktheit und das leise Laufverhalten.
Im drygear® Motorkit ist der Motor samt Kupplung und Kupplungsgehäuse sowie aller notwendiger Schrauben enthalten.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal