igus-icon-lupe
- Hochwertig formuliertes Polyamid
- Selbstverlöschend, halogen-, phosphor- und cadmiumfrei
- Hervorragende Schlagfestigkeit
- Temperaturbereich: -40°C bis 105°C; Kurzzeitig bis 160° C
- IP66: Armatur mit vormontierten Universal-Sicherheitssperren (AFN2)
- IP68: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohr- und Gewindedichtung (NVN3, SVN4)
- Farbe: schwarz
igus-icon-lieferzeit-dotI-BVAD-M406GT