PMAFIX Anschlüsse VBD - 90° Bogenwinkel, metrisch & PG - grau

I-SVBV-P213 product image
igus-icon-lupe
  • Hochwertig formuliertes Polyamid
  • Selbstverlöschend, halogen-, phosphor- und cadmiumfrei
  • Hervorragende Schlagfestigkeit
  • Temperaturbereich: -40°C bis 105°C; Kurzzeitig bis 160° C
  • IP66: Armatur mit vormontierten Universal-Sicherheitssperren (AFN2)
  • IP68: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohr- und Gewindedichtung (NVN3, SVN4)
  • Farbe: grau
igus-icon-lieferzeitI-SVBV-P213