PMAFIX Anschlussarmaturen VND - gerade, metrisch & PG - grau

I-SVNV-P299 product image
igus-icon-lupe
  • Hochwertig formuliertes Polyamid
  • Selbstverlöschend, halogen-, phosphor- und cadmiumfrei
  • Hervorragende Schlagfestigkeit
  • Temperaturbereich: -40 °C bis +105 °C; Kurzzeitig: bis +160 °C
  • Lieferumfang IP66(VND): Armatur mit vormontierten Universal-Sicherheitssperren (AFN2)
  • IP68(VNV): Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohr- und Gewindedichtung (NVN3, SVN4)
  • M = metrische Gewinde
  • P = Panzergewinde PG
  • Farbe: grau
igus-icon-lieferzeitI-SVNV-P299