- Speziell für Zahnradanwendungen entwickelt
- Hohe Duktilität mit 36 % Bruchdehnung
- Zur Verarbeitung auf DLP- und LCD-Druckern
Materialprofile für diverse 3D-Drucker, z.B. Asiga und Formlabs, zum Download verfügbar
Materialprofile für diverse 3D-Drucker, z.B. Asiga und Formlabs, zum Download verfügbar
Wenn Sie 3D-Drucker von Asiga oder Genera nutzen, ist das Materialprofil zur Verarbeitung von iglidur® i4000 direkt in den jeweiligen Materialdatenbanken hinterlegt. Das Materialprofil zur Verarbeitung auf Formlabs Form 4 3D-Druckern finden Sie hier auf dieser Seite im Reiter "Downloads".
DLP 3D-Druck Resin speziell für Zahnräder: iglidur® i4000
Das Triboresin iglidur i4000 wurde speziell für Zahnradanwendungen entwickelt. Das Material eignet sich für Bauteile mit hoher Präzision (bis Zahnmodul m = 0,2) und ist damit ideal für ein breites Spektrum von Zahnradanwendungen bei Raumtemperatur. Bei der Entwicklung wurde speziell auf die für Zahnräder relevanten mechanischen Kennwerte geachtet und das Material entsprechend ausgelegt.
Dadurch bietet iglidur i4000 in Zahnradanwendungen eine mindestens 3,5-fach höhere Lebensdauer als herkömmliche 3D-Druck-Harze. Die mechanischen Eigenschaften sind durch das Photopolymerisationsverfahren weitestgehend isotrop.
Verarbeitungshinweise: Da der Hautkontakt mit dem flüssigen Resin vermieden werden muss, ist eine persönliche Schutzausrüstung bei der Verarbeitung zwingend erforderlich. Zur besseren Verarbeitung sollte die Flasche mit dem Resin vor Gebrauch unbedingt gut geschüttelt werden.
Übrigens: Im hauseigenen 3D-Druck-Service verarbeitet igus das eigene Resin iglidur i4000 im klassischen DLP-Verfahren mit einer hohen Auflösung, die detailtreue Formen und Aussparungen ermöglicht. Zudem kann mit der UV-Wellenlänge von 385 nm ein übermäßiges Aushärten reduziert und eine genauere Form gewährleistet werden.
Mehr zu unserem 3D-Druck-Service erfahren
Wann nehme ich es?
Wann nehme ich es nicht?
Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Verarbeitungshinweise für das iglidur i4000 Resin im Reiter "Downloads".

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal