- Hohe Verschleißfestigkeit mit FDA- und EU-Zulassung
- Bis zu 26-mal verschleißfester als Standard Resin
- Einfach zu verarbeiten auf allen DLP- und LCD-Druckern
Materialprofile für Asiga und Formlabs zum Download verfügbar
Materialprofile für Asiga und Formlabs zum Download verfügbar
iglidur i6000 ist ein einfach zu verarbeitendes, tribologisch optimiertes 3D-Druck-Resin, das speziell für den Kontakt mit Lebensmitteln entwickelt wurde. Seine blaue und weiße Farbe sowie die durch das Druckverfahren ermöglichte hohe Oberflächengüte (Ra < 1) eröffnen neue Anwendungsbereiche in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie ohne Oberflächenkontamination.
Da Hautkontakt mit dem flüssigen Resin vermieden werden muss, ist eine persönliche Schutzausrüstung bei der Verarbeitung zwingend erforderlich. Zur besseren Verarbeitung sollte die Flasche mit dem Resin vor Gebrauch unbedingt gut geschüttelt werden.
Druckhinweise und Materialprofile
Wenn Sie 3D-Drucker von Asiga oder Genera nutzen, ist das Materialprofil zur Verarbeitung von iglidur i6000 in der jeweiligen Materialdatenbank hinterlegt. Weitere Materialprofile u.a. für den Formlabs Form 4 sowie die vollständigen Verarbeitungshinweise finden Sie im Reiter “Downloads” und hier in der Übersicht.
Wann ist ein anderes Material besser geeignet?
Biegefestigkeit (flach gedruckt): nach ISO 178
Verschleißrate: nach ISO 7148