- Sehr verschleißfest mit niedrigem Reibwert
- Biegefestigkeit > 90 MPa
- Einfach zu verarbeiten auf allen DLP- und LCD-Druckern
Materialprofile für Asiga und Formlabs zum Download verfügbar
Materialprofile für Asiga und Formlabs zum Download verfügbar
iglidur i3000 ist ein einfach zu verarbeitendes tribologisch optimiertes 3D-Druck-Resin. Es kombiniert hohe Verschleißfestigkeit mit niedrigem Reibwert und erreicht somit eine bis zu 60-mal höhere Lebensdauer als herkömmliche 3D-Druck-Harze. Das Verfahren eignet sich für Bauteile mit feinen Strukturen und engeren Toleranzen, die mittels Filament- oder Sinterverfahren nicht realisierbar sind. Die integrierten Festschmierstoffe machen die gedruckten Komponenten vollständig selbstschmierend und wartungsarm.
Da Hautkontakt mit dem flüssigen Resin vermieden werden muss, ist eine persönliche Schutzausrüstung bei der Verarbeitung zwingend erforderlich. Zur besseren Verarbeitung sollte die Flasche mit dem Resin vor Gebrauch unbedingt gut geschüttelt werden.
Tipp: Im hauseigenen 3D-Druck-Service verarbeitet igus das iglidur i3000 Resin im klassischen DLP-Verfahren mit einer hohen Auflösung, die detailgetreue Formen und Aussparungen ermöglicht. → Mehr über unseren Online 3D-Druck-Service erfahren
Druckhinweise und Materialprofile
Wenn Sie 3D-Drucker von Asiga oder Genera nutzen, ist das Materialprofil zur Verarbeitung von iglidur i3000 in den jeweiligen Materialdatenbanken hinterlegt. Weitere Materialprofile u.a. für den Formlabs Form 4 finden Sie im Reiter “Downloads” und hier in der Übersicht.
Wann ist ein anderes Material besser geeignet?
Biegefestigkeit (flach gedruckt): nach ISO 178
Verschleißrate in µm/1000 Zyklen: p= 0,42 N/mm²; v= 0,32 m/s

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal