Change Language :
Druckprofile sind voreingestellte Konfigurationen für den 3D-Drucker, die je nach Filamenttyp und Druckermodell angepasst werden. Zur optimalen Verarbeitung unserer verschleißfesten Filamente stellen wir Ihnen Druckprofile für die folgenden 3D-Drucker kostenlos zum Download zur Verfügung. Wählen Sie Ihren 3D-Drucker aus und finden Sie die entsprechenden Material-Profile für unsere tribofilamente.
Die igus Bambu Wingman Software ermöglicht eine zuverlässige Kommunikation zwischen Bambu Lab Druckern und der Slicing-Software, ohne dass diese mit externen Servern kommunizieren und Druckdaten mit Dritten geteilt werden.
Alle Funktionen stehen lokal zur Verfügung und können direkt aus Bambu Studio oder OrcaSlicer genutzt werden, unabhängig von Firmware- oder Software-Versionen.
Die Profile funktionieren in den Slicing-Softwares Bambu Studio und Orca Slicer. Einfach importieren und losdrucken.
Weitere Informationen zu den Eigenschaften der Filamente finden Sie auf den jeweiligen Shop-Seiten.

Allrounder, einfach zu verarbeiten auf allen gängigen 3D-Druckern
Profil herunterladen
Lebensmittelecht gemäß EU 10/2022
und FDA
⯈ Mehr zu iglidur i151 im Shop

Bis zu 50-mal höhere Abriebfestigkeit als ABS-Material
⯈ Mehr zu iglidur i190 im Shop

Verschleißfester Allrounder ohne PTFE
⯈ Mehr zu iglidur i190PF im Shop

Gut verarbeitbar auf geschlossenem Drucker
⯈ Mehr zu iglidur i180 im Shop

Sehr hohe Verschleißfestigkeit, besonders in anspruchsvollen Gleitlageranwendungen
⯈ Mehr zu iglidur J260 im Shop

Kohlefaserverstärktes Material für Strukturbauteile, temperaturbeständig bis 100 °C
⯈ Mehr zu igumid P150 im Shop

Kohlefaserverstärktes Material für Strukturbauteile, Biegefestigkeit bis zu 237 MPa
⯈ Mehr zu igumid P190 im Shop
Weitere Informationen zu den Eigenschaften der Filamente finden Sie auf den jeweiligen Shop-Seiten.

Allrounder, einfach zu verarbeiten auf allen gängigen 3D-Druckern
⯈ Mehr zu iglidur i150 im Shop

Lebensmittelecht gemäß EU 10/2022
und FDA
⯈ Mehr zu iglidur i151 im Shop

Bis zu 50-mal höhere Abriebfestigkeit als ABS-Material
⯈ Mehr zu iglidur i190 im Shop

Verschleißfester Allrounder ohne PTFE
⯈ Mehr zu iglidur i190PF im Shop

Die Druckprofile für die Verarbeitung von iglidur i150, i180 und i190 auf den Ultimaker S3 / S5 / S7 und Factor 4 3D-Druckern finden Sie im Ultimaker Cura Marketplace zum Download. Dort können Sie die Einstellungen einfach auf Ihrem Drucker installieren.
Zusätzlich dazu, finden Sie dort weitere Details zu den Produkteigenschaften.

Nie mehr Stringing, Warping oder Spaghetti - Mit unseren 24 Tipps lassen sich häufige Probleme beim Filament-Druck einfach vermeiden.

Erfahren Sie alles über den 3D-Druck bei igus. Von unseren verschiedenen Werkstoffen bis hin zu unserem 3D-Druck-Service.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal